Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017

    Base cabinet for classroom basin made of melamine coated chipboard, colour white. Floor standing unit closed on three sides with black skirting board and adjustable feet, front door with handle and cylinder lock, door hinge left or right. Dimensions 570 x 720 x 390 mm (W x H x D) Door hinge left
    Specifikim
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000107663
    • Familja e produkteveWash place solutions
    • Grupi i produkteveWashroom furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)720
    • Gjerësia (mm)570
    • Thellësia (mm)390
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)16.15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimClassroom storage units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa