Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    3 person washtrough with splashback. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white No tap holes Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      360.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030010666
    • Familja e produkteveWash basins
    • Grupi i produkteveWash troughs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)360
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)480
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMinerale
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)53
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash troughs

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa