RODAN toilet roll holder RODX678
RODAN toilet roll holder RODX678

    RODAN toilet roll holder RODX678

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding cover, for 1 roll with max. Ø 130 mm, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 130 x 25 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      30.00 mm
      Overall height      130.00 mm
      Overall width     135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030013026
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveWC-roll holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)135
    • Thellësia (mm)30
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa