Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    Specifikim
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030020577
    • Familja e produkteveUrinals / WC
    • Grupi i produkteveComplementary parts urinals / wc
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-09-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)365
    • Gjerësia (mm)37
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.19
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 PërshkrimSlab urinals

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa