EXOS. waste bin EXOS605X
EXOS. waste bin EXOS605X
    Të arkivuara

    EXOS. waste bin EXOS605X

    Waste bin for wall mounting, stainless steel with satin finish, front and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approximate 30 litres, integrated bag holder, includes mounting bracket and mounting materials.

    Dimensions 300 x 573 x 250 mm (W x H x D)

    Specifikim
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      250.00 mm
      Overall height      573.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030022928
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveWaste bins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-10-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)573
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)250
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)9.22
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWaste bins