CAMPUS squat toilet CMPX503N
CAMPUS squat toilet CMPX503N

    CAMPUS squat toilet CMPX503N

    Squat pan for recessed or inset mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, DN 100 waste, drainage into ground, slip resistant patterned foot tread plate areas, suitable for recessed mounting into floor. Without Spreader or Inlet Hole.
    Specifikim
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030023692
    • Familja e produkteveUrinals / WC
    • Grupi i produkteveSquat pans
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)235
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAfrika e Jugut
    • Prodhuar nëAfrika e Jugut
    • Weight Net (kg)8.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC squatting pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa