CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Mounting support for squat pan, made from styrofoam. Fitting foam glue by client. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030027861
    • Familja e produkteveUrinals / WC
    • Grupi i produkteveComplementary parts urinals / wc
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-09-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)680
    • Thellësia (mm)680
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolistiren (EPS)
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)2.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC squatting pans

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa