EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX
    Të arkivuara

    EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX

    Hygiene waste bin for recessed mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approx. 3.7 litres, hinged self-closing front, integrated plastic container for waste removal, includes mounting materials. Dimensions 234 x 332 x 125 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Bag holder No
      Filling volume 3.70 liter
      Lid Yes
      Lock No lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 125.00 mm
      Overall height 332.00 mm
      Overall width 234.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030034630
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveHygiene bins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)332
    • Gjerësia (mm)234
    • Thellësia (mm)125
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)2.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWaste bins