CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL

    90° angle grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with three stainless steel covers for hidden mounting, incl. stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 493 x 828 x 82 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 828.00 mm
      Overall width 493.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030038223
    • Familja e produkteveGrab rails
    • Grupi i produkteveGrab rails
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)828
    • Gjerësia (mm)493
    • Thellësia (mm)82
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)1.54
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa