Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for heightening of fitting housing at 140 mm, for F5S self-closing pillar taps and pillar mixer. Polished chromium-plated brass.
    Specifikim
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030041519
    • Familja e produkteveTaps
    • Grupi i produkteveComplementary parts taps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)140
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)55
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.98
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa