SATURN Shelf BXSV16
SATURN Shelf BXSV16

    SATURN Shelf BXSV16

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 1600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030046197
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveShelves
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-05-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)138
    • Gjerësia (mm)1600
    • Thellësia (mm)142
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)2.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom shelves

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa