F5 Hood hair dryer F5DR2004
F5 Hood hair dryer F5DR2004

    F5 Hood hair dryer F5DR2004

    F5 hood hair dryer for wall mounting, opto-electronically controlled for touch-free activation, integrated ion technology, brushless and maintenance-free EC motor. Sensor range and safety switch-off for permanent reflexion adjustable using optional bidirectional remote control. Made of thermoplastic material, housing and mounting in light grey, drying recess in lemon yellow, with 4 air outlets for even hot air distribution. Operating voltage 230 V AC, 50/60 Hz Overall power 1300 W Heating power 1200 W Protective system IP23 Air quantity 190 m3/h = 53 l/s Air speed 8 m/s Noise level 66 db (A) Dimensions 280 x 331 x 307 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Overall depth      307.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      190.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,200.00 watt
      Motor power      55.00 watt
      Protective system IP      23
      Sound level      66.00 dB
      Total power      1,300.00 watt

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030052327
    • Familja e produkteveDryers
    • Grupi i produkteveHair dryers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-04-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)331
    • Gjerësia (mm)280
    • Thellësia (mm)307
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)5.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tharëse (Dorë & flokë)
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 PërshkrimHair driers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër