Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0002
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0002

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0002

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/basalt grey end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Basalt grey

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030052330
    • Familja e produkteveDryers
    • Grupi i produkteveHeight adjusters
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-04-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1210
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)140
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)5.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tharëse (Dorë & flokë)
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 PërshkrimHair driers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa