Wall flange ACXM1002
Wall flange ACXM1002

    Wall flange ACXM1002

    Wall flange for washbasin mixers with water connections positioned above one another. All-metal construction, high-polished chrome-plated brass, adjustable water connections.
    Specifikim
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030058762
    • Familja e produkteveTaps
    • Grupi i produkteveComplementary parts taps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)70
    • Thellësia (mm)60
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.29
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa