Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned above one another, for installation on distribution lines positioned above one another, diameter 45 mm
    Specifikim
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030058826
    • Familja e produkteveTaps
    • Grupi i produkteveComplementary parts taps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)95
    • Gjerësia (mm)57
    • Thellësia (mm)72
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.51
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa