Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned arranged side by side, for installation on distribution lines positioned next to one another, diameter 45 mm
    Specifikim
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030059971
    • Familja e produkteveTaps
    • Grupi i produkteveComplementary parts taps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)72
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)130
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung wash basins

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa