Flushing Pipe ACXF4002
Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing pipe made of plastic, with bend for connection to WC flush valve, 28x1 x 700 x 250 mm
    Specifikim
    • type of flush pipe WC

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030068209
    • Familja e produkteveFlushing systems
    • Grupi i produkteveComplementary parts flushings
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)700
    • Gjerësia (mm)250
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 PërshkrimFlush control devices

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa