MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Drip tray with holder, to hang over the dispenser housing, removable square plastic tray in grey, for MEDCARE dispenser 1000 ml. Dimensions 150 x 408 x 265 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Specifikime teknike
    • Referencë unike3600003363
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveComplementary parts accessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)408
    • Gjerësia (mm)150
    • Thellësia (mm)265
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.44
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dispensers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa