MEDCARE Grab rail MEDC0004
MEDCARE Grab rail MEDC0004

    MEDCARE Grab rail MEDC0004

    MEDCARE grab rail for wall mounting, for barrier-free requirements, stainless steel, basalt grey coated surface of grab rail, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.5 mm, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, including mounting material. Length 900 mm Dimensions 900 x 79 x 84 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 906 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Specifikime teknike
    • Referencë unike3600003771
    • Familja e produkteveGrab rails
    • Grupi i produkteveGrab rails
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-07-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)79
    • Gjerësia (mm)906
    • Thellësia (mm)84
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)1.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa