MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    MEDCARE folding support rail with toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, two parallel rail levels, top rail 32 mm, bottom rail 27 mm, material thickness 1.5 mm, plastic end caps, protection against accidental folding, stainless steel mounting plate with basalt grey polyamide cover, load capacity up to 150 kg, mounting material to be provided by client. Dimensions 113 x 234 x 700 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 700 mm
      overall height 234 mm
      overall width 113 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail support bar
      type of mounting wall mounting
    Specifikime teknike
    • Referencë unike3600003778
    • Familja e produkteveGrab rails
    • Grupi i produkteveGrab rails
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-07-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)234
    • Gjerësia (mm)113
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit