PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM
PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM

    PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM

    PLANOX washbasin unit with seamless welded trough, one wash place suitable for wall mounting, for connection to hot and cold water from the rear right or left. Stainless steel housing, satin finish, material thickness 1.5 mm. Centre waste, G 1 1/2 B flat perforated waste, including mounting material. Ready for connection, with mounted F5E-Mix electronic washbasin mixer, opto-electronically controlled, activated by hand movement. Control electronics, solenoid valve cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and sensor in all-metal housing, polished chromium-plated brass. Temperature lever with adjustable, turn-proof temperature stop. Anti-theft aerator, SLIM design, with integrated flow rate controller 5.0 l/min. Activated hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off for continuous reflection and saving of statistical data. Parameterisation and communication possible via optional bidirectional remote control. Dimensions 600 x 530 x 450 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    Specifikim
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 600 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    Specifikime teknike
    • Referencë unike3600004041
    • Familja e produkteveWashbasins & Washtroughs
    • Grupi i produkteveWashtroughs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)530
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)10
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash troughs

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit