STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS hinged lid attachment for waste bin STR607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, bevelled front with self-closing hinged lid, cylinder lock with key, incl. mounting material.

    Dimensions 399 x 185 x 229 mm (W x H x D)

    Specifikim
    • lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 229 mm
      overall height 185 mm
      overall width 399 mm
      slot heigh 120 mm
      slot width 264 mm
      type of fixing screw
      type of mounting on waste bin
    Specifikime teknike
    • Referencë unike3600008919
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveComplementary parts accessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-10-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)185
    • Gjerësia (mm)399
    • Thellësia (mm)229
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)3.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWaste bins

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa