EXOS Waste Bin EXO605EW
EXOS Waste Bin EXO605EW

    EXOS Waste Bin EXO605EW

    EXOS waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, approx. 30 litre capacity, integrated bag holder, including mounting rail and fixing material.
    Specifikim
    • bag holder yes
      filling volume 30 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 790 mm
      overall width 304 mm
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Specifikime teknike
    • Referencë unike3600008943
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveWaste bins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-09-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)790
    • Gjerësia (mm)304
    • Thellësia (mm)251
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)13.17
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWaste bins

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Emiratet e Bashkuara Arabe