Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-LP

    4.2 nga 5 yje4.2(6 vlerësime)

    The L-RA-LP is a louvered Return Air Grille.

    Its -A type has 1" blade spacing.

    Its -B type has 1 11/32" blade spacing.

    Specifikim
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, S curved profile.

      Nominal Size A (width):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 2” increments.

      Nominal Size B (height):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 4” increments.

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special gray.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeL-RA-LP
    • Familja e produkteveReturn Grilles
    • Grupi i produkteveReturn Grilles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-29
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorExtruded Aluminum
    • Projektuar nëKolumbi
    • Prodhuar nëKolumbi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
    • IFC classificationTerminali i ajrit
    • Emrin UNSPSCAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America
    Argjentinë
    Belizë
    Bolivi
    Dominikë
    Brazil
    Granadë
    Ekuador
    Guadelupë
    Guajanë
    Guatemalë
    Guiana franceze
    Haiti
    Kili
    Honduras
    Kolumbi
    Kanadë
    Paraguaj
    Kosta Rika
    Peru
    Martinikë
    Surinami
    Meksikë
    Uruguai
    Montserat
    Venezuelë
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Salvador
    Sen-Bartelemi
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Xhamaika