Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame
Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame

    The L-RFA145 is a Modular Horizontal Screen and Louver for ventilation. It has a unique blade profile designed for a high free area. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 1.1mm thickness, and frame made of galvanized steel or aluminum.

    Specifikim
    • TYPE

      Blade spacingMaximum Factory Assembly Module Size

      Width x Height

      Approximate Shipping Weight
      Type A

      2 3/8” (60mm)

      118 1/8” x 117 1/4” (3000x2980mm)

      18 Kg per m2

      Type B

      4 11/32” (110mm)

      118 1/8” x 117 5/8” (3000x2990mm)

      10 Kg per m2

      Type C5 29/32” (150mm)118 1/8” x 118 1/2” (3000x3011mm)8 Kg per m2

      Frame Material:
      Galvanized Steel (Default)
      Aluminum (Optional)

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeL-RFA-145
    • Familja e produkteveScreens and Louvers
    • Grupi i produkteveScreens and Louvers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-06
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorExtruded Aluminum
    • Materiali dytësorGalvanized steel
    • Projektuar nëKolumbi
    • Prodhuar nëKolumbi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Sistemet e mbrojtjes nga drita
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 PërshkrimLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America
    Argjentinë
    Belizë
    Bolivi
    Dominikë
    Brazil
    Granadë
    Ekuador
    Guadelupë
    Guajanë
    Guatemalë
    Guiana franceze
    Haiti
    Kili
    Honduras
    Kolumbi
    Kanadë
    Paraguaj
    Kosta Rika
    Peru
    Martinikë
    Surinami
    Meksikë
    Uruguai
    Montserat
    Venezuelë
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Salvador
    Sen-Bartelemi
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Xhamaika