Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

Specifikim
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL-RD
  • Familja e produkteveRotational Diffuser
  • Grupi i produkteveRotational Diffuser
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorExtruded Aluminum
  • Projektuar nëKolumbi
  • Prodhuar nëKolumbi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
  • IFC classificationTerminali i ajrit
  • Emrin UNSPSCAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
  • Uniclass 2015 PërshkrimAir terminals and diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11 11
  • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

South America North America