L-Kanal 72 x 36
L-Kanal 72 x 36

    L-Kanal 72 x 36

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Specifikim
    • Art.Nr307216
      ELDAS®-Nr127020806
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite40 mm
      Höhe76 mm
      Gewicht1.431 kg
      Blechstärke4 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike307216
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)76
    • Gjerësia (mm)40
    • Thellësia (mm)1954
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)1.431
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit