Kantenschutz mit Schriftzug Lanz
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Montage durch Aufstecken auf Blechkanten zum Schutz der Kabel. Meterware. Rolle 50m.

    Specifikim
    • Art.Nr307889
      ELDAS®-Nr127018606
      WerkstoffKunststoff
      Länge1000 mm
      Breite9.4 mm
      Höhe6.5 mm
      Gewicht0.07 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike307889
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)6.5
    • Gjerësia (mm)9.4
    • Thellësia (mm)1000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.07
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit