PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel

Square shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Specifikime teknike
  • Referencë unike215004
  • Familja e produktevePLATINA
  • Grupi i produkteveSHOWER TRAYS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)25
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)24
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe