PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specifikime teknike
  • Referencë unike231800
  • Familja e produktevePALOMBA COLLECTION
  • Grupi i produkteveBaths
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)610
  • Gjerësia (mm)1800
  • Thellësia (mm)900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)42
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas