KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin left
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin left

Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin left, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339, 812332 (only tap bank left), 813332, 815331
Specifikime teknike
  • Referencë unike408291
  • Familja e produkteveKartell • LAUFEN
  • Grupi i produkteveBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)610
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)270
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)29
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings