FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1000 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1000 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 1000 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 1000 mm (4.0860.3, 4.0861.3, 4.0862.3)
Specifikime teknike
  • Referencë unike408680
  • Familja e produkteveFRAME 25
  • Grupi i produkteveMirror cabinets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)780
  • Gjerësia (mm)1030
  • Thellësia (mm)30
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.64
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese