FLORAKIDS Mirror 'Body'
LAUFEN

FLORAKIDS Mirror 'Body'

Caterpillar segment – body with mirror
Specifikime teknike
  • Referencë unike461612
  • Familja e produkteveFLORAKIDS
  • Grupi i produkteveMirrors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)375
  • Gjerësia (mm)328
  • Thellësia (mm)21
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëHungari
  • Weight Net (kg)2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Pasqyrë
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS