LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954

Vanity unit with door hinge right, shelves left for asym right washbasin 815954, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 door, 1 shelf (adjustable), 1 shelf left, side open
Specifikime teknike
  • Referencë unike483002
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
  • Grupi i produkteveBase units and countertops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)605
  • Gjerësia (mm)470
  • Thellësia (mm)275
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorPVC
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)16.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje