KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 600 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
Specifikime teknike
  • Referencë unike810152
  • Familja e produkteveKOMPAS
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)420
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)12.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar

Rajoni i disponueshëm

Europe North America