VAL Washbasin 650 mm
VAL Washbasin 650 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 650 mm

    Countertop basin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 650 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
    Specifikime teknike
    • Referencë unike810284
    • Familja e produkteveVAL
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-06-02
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)650
    • Thellësia (mm)115
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSaphirKeramik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet