LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 800 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.7
Specifikime teknike
  • Referencë unike810957
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO N
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)160
  • Gjerësia (mm)420
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)16
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar

Rajoni i disponueshëm

Europe North America