LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Të arkivuara

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Specifikime teknike
  • Referencë unike810959
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO N
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)160
  • Gjerësia (mm)420
  • Thellësia (mm)1250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)27.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet