LAUFEN PRO Washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 600 mm

2.0 nga 5 yje2.0(7 vlerësime)
Washbasin Compact LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81495.2
Specifikime teknike
  • Referencë unike814952
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)420
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)170
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)12.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar