PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm

Freestanding washbasin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 31, dimensions 525 x 400 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture
Specifikime teknike
  • Referencë unike811803
  • Familja e produktevePALOMBA COLLECTION
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)900
  • Gjerësia (mm)520
  • Thellësia (mm)395
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet