LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 650 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, with overflow Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81195.3
Specifikime teknike
  • Referencë unike811953
  • Familja e produktevePRO LIBERTY
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)190
  • Gjerësia (mm)550
  • Thellësia (mm)650
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)17
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet