LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm

Semi recessed basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 560 x 440 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, furniture, Order no. 81295.1
Specifikime teknike
  • Referencë unike812951
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)440
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)165
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)11.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet