LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm

Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 850 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.6
Specifikime teknike
  • Referencë unike813956
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)480
  • Gjerësia (mm)850
  • Thellësia (mm)170
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)24.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet