LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1300 x 480 mm, angular, per basin 1 centre tap hole and overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), per basin 3 tap holes and 1 overflow, without tap holes and per basin 1, overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81496.7
Specifikime teknike
  • Referencë unike814967
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)480
  • Gjerësia (mm)1300
  • Thellësia (mm)170
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)42.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet