LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Të arkivuara

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Specifikime teknike
  • Referencë unike816431
  • Familja e produkteveLIVING
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)650
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)15.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar