LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 650 mm
LAUFEN
Të arkivuara

LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 650 mm

Drop in basin wall mounted LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture Order no. 81643.2
Specifikime teknike
  • Referencë unike816432
  • Familja e produkteveLIVING
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)650
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)15.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar