LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 465 x 470 mm, inside dimensions of the basin 420 x 420 mm, round, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81896.2
Specifikime teknike
  • Referencë unike818962
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)120
  • Gjerësia (mm)420
  • Thellësia (mm)420
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815