KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, concealed, horizontal P-trap (not back-to-wall), with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve, with PP-seat; 8.2415.1.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; for Sweden
Specifikime teknike
  • Referencë unike825152
  • Familja e produkteveKOMPAS
  • Grupi i produkteveWCs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)850
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)650
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)32.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar