Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

THE NEW CLASSIC Wall-hung bidet

Ref. unike: 830851
Markë: LAUFEN
Familja e produktit: THE NEW CLASSIC
Grupi i produkteve: Bidets
Gjersia (mm): 530
Lartësi (mm): 340
Thellsia (mm): 370
Data e publikimit: 2021-04-14
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
Wall-hung bidet

Wallhung bidet Laufen-THE NEW CLASSIC, sanitary ceramic
EN 35, dimensions 370 x 530 x 340 mm
1 centre tap hole
concealed trap, concealed fixation
Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked
Further options: Surface refinement LCC (only white)
Order no. 83085.1


Materiali kryesor: Vitreous china
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Switzerland
Prodhuar në: Switzerland

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Lavaman banje
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
OmniClass Numër: 23-31 19 00
OmniClass Titull: Toilets