PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Shower tray with linear outlet on the short side
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeH212181
    • Familja e produkteveShower trays
    • Grupi i produktevePRO S
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)32
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)1400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCast marble
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)76
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers